Ventilátor fordulatszám-szabályozó, XGE-6M
061H3260
Gyári beállítás [bar]: 28.00, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 7.0, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 22.00, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39.00, Típusjelölés: XGE-6M
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Gyári beállítás [bar]: 28.00, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 7.0, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 22.00, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39.00, Típusjelölés: XGE-6M
Bruttó tömeg | 0.272 Kilogram |
Nettó súly | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.746 Liter |
EAN | 5702428275446 |
Bruttó tömeg | 0.272 Kilogram |
Nettó súly | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.746 Liter |
EAN | 5702428275446 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Fázisok száma | 1 |
Gyári beállítás [bar] | 28 bar |
Gyári beállítás [psig] | 406 psig |
Ház | ZÁRVA |
Hűtőközeg(ek) |
R407H R410A R449B R450A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Max. kimeneti áram/fázis [A] | 3 A |
Max. P-sáv [bar] | 7 bar |
Max. P-sáv [psi] | 101 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 47 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Minimális sebességbeállítás [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Nyomás bemenete - belső/külső | Belső |
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
Product Name Description | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 22 bar |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 2.2 MPa |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 319 psig |
Szakítónyomás [bar] | 131 bar |
Szakítónyomás [psig] | 1900 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Termékcsoport | Electronic controllers |
Terméktartozékok | Electron. control accessories |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
Típus | XGE |
Típusjelölés | XGE-6M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Fázisok száma | 1 |
Gyári beállítás [bar] | 28 bar |
Gyári beállítás [psig] | 406 psig |
Ház | ZÁRVA |
Hűtőközeg(ek) |
R407H R410A R449B R450A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Max. kimeneti áram/fázis [A] | 3 A |
Max. P-sáv [bar] | 7 bar |
Max. P-sáv [psi] | 101 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 47 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Minimális sebességbeállítás [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Nyomás bemenete - belső/külső | Belső |
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
Product Name Description | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 22 bar |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 2.2 MPa |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 319 psig |
Szakítónyomás [bar] | 131 bar |
Szakítónyomás [psig] | 1900 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Termékcsoport | Electronic controllers |
Terméktartozékok | Electron. control accessories |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
Típus | XGE |
Típusjelölés | XGE-6M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP65 |