Ventilátor fordulatszám-szabályozó, XGE-4CI
061H3141
Ez a termék nem elérhető ebben a boltban. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.
Gyári beállítás [bar]: 19.00, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 6.0, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 10.00, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 25.00, Típusjelölés: XGE-4CI