Ventilátor fordulatszám-szabályozó, RGE
061H3023
Gyári beállítás [bar]: 32.00, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 8.0, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39.00, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 16.00, Típusjelölés: RGE-Z1Q6-7DS
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Gyári beállítás [bar]: 32.00, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 8.0, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39.00, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 16.00, Típusjelölés: RGE-Z1Q6-7DS
Bruttó tömeg | 0.668 Kg |
Nettó súly | 0.58 Kg |
Volume | 1.598 Liter |
EAN | 5702428275743 |
Bruttó tömeg | 0.668 Kg |
Nettó súly | 0.58 Kg |
Volume | 1.598 Liter |
EAN | 5702428275743 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozók száma [db] | 4 pc |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Fázisok száma | 1 |
Gyári beállítás [bar] | 32 bar |
Gyári beállítás [psig] | 464 psig |
Ház | ZÁRVA |
Hűtőközeg(ek) |
R407H R410A R449B R450A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilláris cső hossza [in] | 35.4 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 900 mm |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Max. kimeneti áram/fázis [A] | 8 A |
Max. P-sáv [bar] | 8 bar |
Max. P-sáv [psi] | 116 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 47 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
Minimális sebességbeállítás [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Nyomás bemenete - belső/külső | Belső |
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
Product Name Description | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 16 bar |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 1.6 MPa |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 232 psig |
Szakítónyomás [bar] | 131 bar |
Szakítónyomás [psig] | 1900 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Termékcsoport | Electronic controllers |
Terméktartozékok | Nem |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
Típus | RGE |
Típusjelölés | RGE-Z1Q6-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozók száma [db] | 4 pc |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Fázisok száma | 1 |
Gyári beállítás [bar] | 32 bar |
Gyári beállítás [psig] | 464 psig |
Ház | ZÁRVA |
Hűtőközeg(ek) |
R407H R410A R449B R450A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilláris cső hossza [in] | 35.4 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 900 mm |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Max. kimeneti áram/fázis [A] | 8 A |
Max. P-sáv [bar] | 8 bar |
Max. P-sáv [psi] | 116 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 47 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
Minimális sebességbeállítás [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Nyomás bemenete - belső/külső | Belső |
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
Product Name Description | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 16 bar |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 1.6 MPa |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 232 psig |
Szakítónyomás [bar] | 131 bar |
Szakítónyomás [psig] | 1900 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Termékcsoport | Electronic controllers |
Terméktartozékok | Nem |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
Típus | RGE |
Típusjelölés | RGE-Z1Q6-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP54 |