Patron nyomáskapcsoló, LCB, 1.00 bar, 0.10 bar
061F7072
Ez a termék nem elérhető ebben a boltban. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.
Magasabb aktív nyomás [bar]: 1.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 0.10, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65