Cartridge pressure switch, ACB, 24.00 bar, 18.00 bar

061F6478

Higher activ. pressure [bar]: 24.00, Lower activ. pressure [bar]: 18.00, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Solder, ODM, Electrical connection: Cable, Enclosure rating IP: IP65

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.081 Kg
Nettó súly 0.08 Kg
Volume 0.234 Liter
EAN 5702428511612

 

Alacsonyabb aktív nyomás [bar] 18 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi] 261 psi
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csomagolási formátum Ipari csomag
Elektr. csatl. Kábel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ház EPOXI TÍPUS
Hűtőközeg(ek) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapocs terhelhetőség AC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kontaktus funkció SPST(NC)
Kábel színe Szürke
Kábelhossz 39.37 in
Kábelhossz [m] 1 m
Kábeltípus TI 8-0149 (N) 31 YFA
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar] 24 bar
Magasabb aktív nyomás [psi] 348 psi
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 653 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz Cu cső (hegy=7 mm)
Mennyiség csomagolási módonként 100 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm] 6 mm
Nyomás csatlakozás típusa Forrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriája Magas nyomás
Olajmentes hűtőközegek R1234ze(E)
R134a
R513A
Product Name Description Cartridge pressure switch
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Specifikációkulcs ACB-2UB1306W
Szakítónyomás [bar] 200 bar
Szakítónyomás [psig] 2900 psig
Szerelés Vertical +/- 45º
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Termékcsoport Switches and thermostats
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL által jóváhagyott hűtőközegek R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Védettség IP65

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality