Cartridge pressure switch, ACB, 17.80 bar, 13.00 bar

061F6363

Higher activ. pressure [bar]: 17.80, Lower activ. pressure [bar]: 13.00, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Solder, ODM, Electrical connection: Spade connectors, Enclosure rating IP: IP40

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.084 Kg
Nettó súly 0.08 Kg
Volume 0.066 Liter
EAN 5702428512008

 

Alacsonyabb aktív nyomás [bar] 13 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi] 189 psi
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csomagolási formátum Ipari csomag
Elektr. csatl. Csúszósaru csatlakozók
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ház SZOKVÁNYOS
Hűtőközeg(ek) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapocs terhelhetőség DC=0.05 A, 12 - 24 V
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kontaktus funkció SPST(NC)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar] 17.8 bar
Magasabb aktív nyomás [psi] 258 psi
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 653 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz Cu cső (hegy=7 mm)
Mennyiség csomagolási módonként 300 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm] 6 mm
Nyomás csatlakozás típusa Forrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriája Magas nyomás
Olajmentes hűtőközegek R1234ze(E)
R134a
R513A
Product Name Description Cartridge pressure switch
Reszet funkció Auto
Specifikációkulcs ACB-4UB60
Szakítónyomás [bar] 200 bar
Szakítónyomás [psig] 2900 psig
Szerelés Vertical +/- 45º
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Termékcsoport Switches and thermostats
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL által jóváhagyott hűtőközegek R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Védettség IP40

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality