Patron nyomáskapcsoló, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar

061F6178

Magasabb aktív nyomás [bar]: 42.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 33.00, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.078 Kg
Nettó súly 0.074 Kg
Volume 0.22 Liter
EAN 5702428267335

 

Alacsonyabb aktív nyomás [bar] 33 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi] 479 psi
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csomagolási formátum Ipari csomag
Elektr. csatl. Kábel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ház SZOKVÁNYOS, MAGAS HŐM. OLVADÓ
Hűtőközeg(ek) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapocs terhelhetőség AC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kontaktus funkció SPST(NC)
Kábel színe Fekete
Kábelhossz 59.06 in
Kábelhossz [m] 1.5 m
Kábeltípus AWG18
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar] 42 bar
Magasabb aktív nyomás [psi] 609 psi
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 653 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz Cu cső (hegy=7 mm)
Mennyiség csomagolási módonként 100 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm] 6 mm
Nyomás csatlakozás típusa Forrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriája Magas nyomás
Olajmentes hűtőközegek R1234ze(E)
R134a
R513A
Product Name Description Patron nyomáskapcsoló
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Specifikációkulcs ACB-2UB151W
Szakítónyomás [bar] 200 bar
Szakítónyomás [psig] 2900 psig
Szerelés Vertical +/- 45º
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Termékcsoport Switches and thermostats
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL által jóváhagyott hűtőközegek R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Védettség IP65

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality