Alacsonyabb aktív nyomás [bar] |
0.5 bar |
Alacsonyabb aktív nyomás [psi] |
7 psi |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Csomagolási formátum |
Ipari csomag |
Elektr. csatl. |
Kábel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Ház |
SZOKVÁNYOS, MAGAS HŐM. OLVADÓ |
Hűtőközeg(ek) |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC=6 A, 250 V |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kontaktus funkció |
SPST(NO) |
Kábel színe |
Fekete |
Kábelhossz |
59.06 in |
Kábelhossz [m] |
1.5 m |
Kábeltípus |
AWG18 |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-20 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
135 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-55 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
275 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-70 °F |
Magasabb aktív nyomás [bar] |
1.5 bar |
Magasabb aktív nyomás [psi] |
22 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
35 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
508 psig |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz |
Deflátor |
Mennyiség csomagolási módonként |
100 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
¼ in |
Nyomás csatlakozás típusa |
Kúpos |
Nyomás intervallum kategóriája |
Alacsony nyomás |
Nyomás male/female |
ANYA |
Olajmentes hűtőközegek |
R1234ze(E) R134a R513A |
Product Name Description |
Patron nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció |
Auto |
SCIP dosszié szám |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
SCIP dosszié terméknév |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Specifikációkulcs |
ACB-2UA127W |
Szakítónyomás [bar] |
200 bar |
Szakítónyomás [psig] |
2900 psig |
Szerelés |
Vertical +/- 45º |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
Típus |
ACB |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Védettség |
IP65 |