Termosztát, KP81

060L115566

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 80 - 150, Reszet funkció: Manuális max., Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP30

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.432 Kilogram
Nettó súly 0.368 Kilogram
Folyadékmennyiség 1.281 Liter
EAN 5702423148745

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] 9 K
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] 9 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] 9 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] 9 °C
Differencia típusa Rögzített
Elektr. csatl. Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete 6-14 mm
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] 176 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] 80 °C
Kap. cső hossztöredéke [in] 78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm] 2000 mm
Kapocs terhelhetőség AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktus funkció SPDT
Körny. Hőm. megjegyzés 80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 150 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] 200 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] 392 °F
Mennyiség csomagolási módonként 32 pc
Nema védettségi besorolás (~) 1
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Manuális max.
SCIP dosszié szám b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dosszié terméknév KP/KPI pressure switch
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Termosztát
Terméknév Termosztát
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus KP81
Töltés típusa Adszorpció
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL jóváhagyói fájlnév E31024
MH27572
Védettség IP30
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] 3/8 x 3 3/8 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] 9.5 x 85 mm
Érzékelőtípus Távérzékelő patron

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality