Termosztát, KP61
060L110266
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 13, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Telepített léghűtő, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP30
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 13, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Telepített léghűtő, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP30
Bruttó tömeg | 0.434 Kg |
Nettó súly | 0.366 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428014496 |
Bruttó tömeg | 0.434 Kg |
Nettó súly | 0.366 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428014496 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.] | 7 K |
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.] | 1.2 K |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 7 °C |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 1.2 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.] | 23 K |
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.] | 4.5 K |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 23 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 4.5 °C |
Differencia típusa | Állítható |
Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 55 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 13 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -30 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktus funkció | SPDT |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 150 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 248 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Termosztát |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Termosztát |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KP61 |
Töltés típusa | Pára |
UK RoHS compliance | Yes |
UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
Védettség | IP30 |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Érzékelőtípus | Telepített léghűtő |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.] | 7 K |
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.] | 1.2 K |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 7 °C |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 1.2 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.] | 23 K |
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.] | 4.5 K |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 23 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 4.5 °C |
Differencia típusa | Állítható |
Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 55 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 13 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -30 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontaktus funkció | SPDT |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 150 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 248 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Termosztát |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Termosztát |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KP61 |
Töltés típusa | Pára |
UK RoHS compliance | Yes |
UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
Védettség | IP30 |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Érzékelőtípus | Telepített léghűtő |