Nyomástávadó, AKS 32, 0.00 bar - 13.79 bar, 0.00 psi - 200.00 psi
060G2029
Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/8-27, Specifikációkulcs: AKS 32-6234-D1AC02-0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/8-27, Specifikációkulcs: AKS 32-6234-D1AC02-0
Bruttó tömeg | 0.426 Kg |
Nettó súly | 0.363 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702422112051 |
Bruttó tömeg | 0.426 Kg |
Nettó súly | 0.363 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702422112051 |
+kimenő jel | Zöld |
+tápfeszültség | Piros |
- közös | Fehér |
Alacsony csatolási szint | 0.1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Árnyékolt |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói megjegyzések | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 40 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -30 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 104 °F |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Kimeneti jel | Voltage |
Kimenőjel [V] [Max] | 6 V |
Kimenőjel [V] [Min] | 1 V |
Kábelhossz | 196 in |
Kábelhossz [m] | 5 m |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Lökés csillapító | No |
Magas csatolási szint | 6.75 |
Max. pontosság +/- FS [%] | 0.8 % |
Max. túlterhelési nyomás [psi] | 400 psi |
Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nemzetközi cikkszám | 5702422112051 |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/8-27 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
Nyomás csatlakozás típusa | NPT |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 13.79 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 200 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | AKS 32-6234-D1AC02-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Síkmembrán | Nem |
Tanúsítvány |
ATEX GOST POCC cUR |
Tanúsítvány szabványa |
6967179 E227388 E31024 |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Típus | AKS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP67 |
Állítható nullpont és meredekség | Nem |
Általános pontosság +/- FS [%] | 0.3 % |
+kimenő jel | Zöld |
+tápfeszültség | Piros |
- közös | Fehér |
Alacsony csatolási szint | 0.1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Árnyékolt |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói megjegyzések | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 40 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -30 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 104 °F |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Kimeneti jel | Voltage |
Kimenőjel [V] [Max] | 6 V |
Kimenőjel [V] [Min] | 1 V |
Kábelhossz | 196 in |
Kábelhossz [m] | 5 m |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Lökés csillapító | No |
Magas csatolási szint | 6.75 |
Max. pontosság +/- FS [%] | 0.8 % |
Max. túlterhelési nyomás [psi] | 400 psi |
Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nemzetközi cikkszám | 5702422112051 |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/8-27 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
Nyomás csatlakozás típusa | NPT |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 13.79 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 200 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | AKS 32-6234-D1AC02-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Síkmembrán | Nem |
Tanúsítvány |
ATEX GOST POCC cUR |
Tanúsítvány szabványa |
6967179 E227388 E31024 |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Típus | AKS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP67 |
Állítható nullpont és meredekség | Nem |
Általános pontosság +/- FS [%] | 0.3 % |