Nyomástávadó, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
060G1129
Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 3000-2011-A3AB04-0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 3000-2011-A3AB04-0
Bruttó tömeg | 0.264 Kilogram |
Nettó súly | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.28 Liter |
EAN | 5702423084241 |
Bruttó tömeg | 0.264 Kilogram |
Nettó súly | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.28 Liter |
EAN | 5702423084241 |
+tápfeszültség | Barna |
- közös | Fekete |
Alacsony csatolási szint | 3.6 |
Azonos termék | 060G4083 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Árnyékolt |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói megjegyzések | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
Kimeneti jel | Current |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Kábelhossz | 79 in |
Kábelhossz [m] | 2 m |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Lökés csillapító | No |
Magas csatolási szint | 22.4 |
Max. pontosság +/- FS [%] | 1 % |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 60 bar |
Max. túlterhelési nyomás [psi] | 870 psi |
Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nemzetközi cikkszám | 5702423084241 |
Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27 mm |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | EN 837 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | MBS 3000-2011-A3AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Síkmembrán | Nem |
Tanúsítvány | ATEX |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Típus | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP67 |
Állítható nullpont és meredekség | Nem |
Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % |
+tápfeszültség | Barna |
- közös | Fekete |
Alacsony csatolási szint | 3.6 |
Azonos termék | 060G4083 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Árnyékolt |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói megjegyzések | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
Kimeneti jel | Current |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Kábelhossz | 79 in |
Kábelhossz [m] | 2 m |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Lökés csillapító | No |
Magas csatolási szint | 22.4 |
Max. pontosság +/- FS [%] | 1 % |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 60 bar |
Max. túlterhelési nyomás [psi] | 870 psi |
Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nemzetközi cikkszám | 5702423084241 |
Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27 mm |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | EN 837 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | MBS 3000-2011-A3AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Síkmembrán | Nem |
Tanúsítvány | ATEX |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Típus | MBS 3000 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP67 |
Állítható nullpont és meredekség | Nem |
Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % |