Nyomástávadó, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G1102

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 3000-2031-A1AB04-0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.168 Kilogram
Nettó súly 0.153 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.411 Liter
EAN 5702423057641

 

+tápfeszültség 1-es tű
- közös 2-es tű
Alacsony csatolási szint 3.6
Azonos termék 060G4061
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl. Angular connector
Elektromos csatlakozás mérete Pg 9
Elektromos csatlakozó male/female Apa és anya
Elektromos csatlakozó szabványa EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Jóváhagyói megjegyzések ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] 80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] 0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] 32 °F
Kimeneti jel Current
Kimenőjel [mA] [max.] 20 mA
Kimenőjel [mA] [min.] 4 mA
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -40 °F
Lökés csillapító No
Magas csatolási szint 22.4
Max. pontosság +/- FS [%] 1 %
Max. túlterhelési nyomás [bar] 60 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi] 870 psi
Max. válaszidő [ms] 4 ms
Mennyiség csomagolási módonként 14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nemzetközi cikkszám 5702423057641
Nyomás csatlakozás HEX [mm] 27 mm
Nyomás csatlakozás mérete 1/4
Nyomás csatlakozás szabványa EN 837
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás intervallum [bar] [Max] 10 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min] 0 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.] 145 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.] 0 psi
Nyomás male/female Apa
Nyomásegység referencia Sealed gauge
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Robbanásbiztos Nem
SCIP dosszié szám 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknév AKS/MBS
Specifikációkulcs MBS 3000-2031-A1AB04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Síkmembrán Nem
Tanúsítvány ATEX
CE
Termékcsoport Sensors
Terméknév Nyomástávadó
Típus MBS 3000
UK RoHS compliance Yes
Védettség IP65
Állítható nullpont és meredekség Nem
Általános pontosság +/- FS [%] 0.5 %

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality