Nyomástávadó, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

060G1010

Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: AKS 3000-9231-A1BC08-0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.176 Kilogram
Nettó súly 0.152 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.411 Liter
EAN 5702422173168

 

+tápfeszültség 1-es tű
- közös 2-es tű
Alacsony csatolási szint 3.6
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl. Angular connector
Elektromos csatlakozás mérete Pg 9
Elektromos csatlakozó male/female Apa és anya
Elektromos csatlakozó szabványa EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
Jóváhagyói megjegyzések ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] 80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] 0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] 32 °F
Kimeneti jel Current
Kimenőjel [mA] [max.] 20 mA
Kimenőjel [mA] [min.] 4 mA
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -40 °F
Lökés csillapító No
Magas csatolási szint 22.4
Max. pontosság +/- FS [%] 2 %
Max. túlterhelési nyomás [bar] 33 bar
Max. válaszidő [ms] 4 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz Kúpos, 1/4"
Mennyiség csomagolási módonként 14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nemzetközi cikkszám 5702422173168
Nyomás csatlakozás mérete 7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványa ASME B1.1
Nyomás csatlakozás típusa UNF
Nyomás intervallum [bar] [Max] 20 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min] -1 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.] 290 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.] -14.5 psi
Nyomás male/female Apa
Nyomásegység referencia Sealed gauge
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Robbanásbiztos Nem
SCIP dosszié szám 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosszié terméknév Sensor AKS 3000
Specifikációkulcs AKS 3000-9231-A1BC08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Síkmembrán Nem
Tanúsítvány ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Tanúsítvány szabványa 6967179
E227388
E31024
Termékcsoport Sensors
Terméknév Nyomástávadó
Típus AKS 3000
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP65
Állítható nullpont és meredekség Nem
Általános pontosság +/- FS [%] 1 %

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality