Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Differencia [bar] [max.] |
4 bar |
Differencia [bar] [min.] |
0.7 bar |
Differencia [psi] [max.] |
58 psi |
Differencia [psi] [min.] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
Gumi kábeltömítés |
Elektromos csatlakozás mérete |
6-14 mm |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Folyadék csoport |
1 |
Hűtőközeg(ek) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kategória |
IV |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kontaktus funkció |
SPDT |
Körny. Hőm. megjegyzés |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-25 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
149 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-13 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
17 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
245 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
20 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
290 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
36 pc |
Nema védettségi besorolás (~) |
2 |
Nyomás csatlakozás mérete |
1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
DIN 8906 |
Nyomás csatlakozás típusa |
Kúpos |
Nyomás male/female |
Apa |
Nyomásérzékelő elem |
Membrán |
Olajmentes hűtőközegek |
R134a R513A R515B |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció |
Auto |
SCIP dosszié szám |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dosszié terméknév |
Solenoid coils |
Szabályozási tartomány |
6 inHg - 108 psig |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] |
7.5 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] |
-0.2 bar |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
Típus |
KP1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL jóváhagyói fájlnév |
E31024 MH27572 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Védettség |
IP44 |