Nyomáskapcsoló, KP15

060-000766

Szabályozás, bal oldal [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Jobb oldali vezérmű [bar] Pe: 8 - 32, Differencia bal oldalon [bar]: 0.7 - 4, Differencia jobb oldalon [bar]: 4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszetfunkció, bal oldal: Auto

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.816 Kilogram
Nettó súly 0.754 Kilogram
Folyadékmennyiség 1.281 Liter
EAN 5702428015646

 

Application note Not applicable for liquid line
Bal oldali vezérlőmű tartománya Pe 6 inHg - 108 psig
Bal oldali vezérmű [bar] Pe [max.] 7.5 bar
Bal oldali vezérmű [bar] Pe [min.] -0.2 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia bal oldalon [bar] [max.] 4 bar
Differencia bal oldalon [bar] [min.] 0.7 bar
Differencia bal oldalon [psi] [max.] 58 psi
Differencia bal oldalon [psi] [min.] 10 psi
Differencia jobb oldalon [bar] 4 bar
Differencia jobb oldalon [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl. Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete 6-14 mm
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hűtőközeg(ek) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
In scope of WEEE Yes
Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [max.] 32 bar
Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [min.] 8 bar
Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [max.] 464 psig
Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [min.] 116 psig
Kap. cső hossztöredéke [in] 36 in
Kapilláris cső hossza [mm] 900 mm
Kapocs terhelhetőség AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kontaktus funkció SPDT
Körny. Hőm. megjegyzés 80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. tesztnyomás, bal oldal [bar] 20 bar
Max. tesztnyomás, jobb oldal [bar] 35 bar
Mennyiség csomagolási módonként 16 pc
MWP bal oldal [bar] Pe 17 bar
MWP bal oldal [psig] Pe 245 psig
MWP jobb oldal [bar] Pe 35 bar
MWP jobb oldal [psig] Pe 510 psig
Nema védettségi besorolás (~) 1
Nyomás csatlakozás mérete 1/4
Nyomás csatlakozás szabványa DIN 8912
Nyomás csatlakozás típusa Kúpos anya
Nyomás male/female ANYA
Nyomásérzékelő elem Membrán
Olajmentes hűtőközegek R134a
R513A
R515B
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszetfunkció, bal oldal Auto
Reszetfunkció, jobb oldal Manuális max.
SCIP dosszié szám b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dosszié terméknév KP/KPI pressure switch
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Tartozékok Derékszögű konzol
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Kettős nyomásszabályozás
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus KP15
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL jóváhagyói fájlnév E31024
UL által jóváhagyott hűtőközegek R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Védettség IP30

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality