China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás belső/külső |
Belső |
Csatlakozás típusa |
G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] |
1 |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] |
23.1 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkció |
NO |
Fúvóka mérete [mm] |
25 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv érték [m³/h] |
20 m³/h |
Készüléktest anyaga |
Rozsdamentes acél |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
140 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-22 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
180 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-30 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
356 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-22 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
25 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
363 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] |
37.5 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
544 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
4 pc |
Működés |
Dugattyú (angle) |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] |
16 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] |
0 bar |
Product Name Description |
Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f |
SCIP dosszié terméknév |
AV210 stainless |
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] |
10 bar |
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] |
4.8 bar |
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.] |
145 psig |
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.] |
69.6 psig |
Szabályzó fej mérete [mm] |
63 mm |
Szervizelhető |
Ext. operat. valve spare parts |
Termékcsoport |
Externally operated valves |
Terméktartozékok |
Ext. operat. valve accessories |
Típus |
AV210C |
Tömítés anyaga |
PTFE |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Záró |
Áramlással szemben |