China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás belső/külső |
Belső |
Csatlakozás típusa |
G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] |
3/4 |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] |
11.5 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkció |
NC |
Fúvóka mérete [mm] |
20 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv érték [m³/h] |
10 m³/h |
Készüléktest anyaga |
Bronz |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-30 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
140 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-22 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
180 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-30 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
356 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-22 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
232 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] |
24 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
348 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
8 pc |
Működés |
Dugattyú (angle) |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] |
10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] |
0 bar |
Product Name Description |
Angle-seat ext operated valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
SCIP dosszié terméknév |
AV210 bronze |
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] |
10 bar |
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] |
4 bar |
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.] |
145 psig |
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.] |
58 psig |
Szabályzó fej mérete [mm] |
50 mm |
Szervizelhető |
Ext. operat. valve spare parts |
Termékcsoport |
Externally operated valves |
Terméktartozékok |
Ext. operat. valve accessories |
Típus |
AV210B |
Tömítés anyaga |
PTFE |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Záró |
Áramlással szemben |