Belépő csatlakozás típus |
Forrasztós ODF |
Bemenet mérete [in] |
1/2 in |
China RoHS compliance |
Yes |
Csatlakozás anyaga |
Vörösréz |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Elektr. csatl. |
M12 |
Elektromos csatlakozás mérete |
4 tű |
Elektromos csatlakozó male/female |
Apa |
Ellenállás [kOhm] |
0.1 kOhm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Feszültség [V] DC [max.] |
13.8 V |
Feszültség [V] DC [min.] |
11.5 V |
Folyadék csoport |
2 |
Fázisinduktivitás [µH] |
85000 μH |
Fázisáram (csúcsérték) [mA] |
141 mA |
Fázisáram (effektív, RMS) [mA] |
100 mA |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] |
65 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] |
-40 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] |
150 °F |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] |
-40 °F |
Hűtőközeg(ek) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Irány |
Sarok |
Kategória |
I |
Kenőanyag-kompatibilitás |
MO POE |
Kiegyenlítő csatlakozás [Igen/Nem] |
Nem |
Kilépő csatlakozás típus |
Forrasztós ODF |
Kimenet mérete [in] |
1/2 in |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kézi működtetési opció |
AST-G szervizmeghajtó |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
140 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-40 °F |
Lépésmód |
2 fázis, teljes fokozat |
Max. engedélyezett működési ciklus [%] |
100 % |
Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W] |
5.5 W |
Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W] |
1.3 W |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
45.5 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
660 psig |
MaxOPD - reverz [bar] |
33 bar |
MaxOPD - reverz [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
Mennyiség csomagolási módonként |
6 pc |
Motor típusa |
Bipoláris |
Névleges teljesítmény kond. megjegyzés |
Teljes löket nyitva, normál áramlás |
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Névleges teljesítmény kondíciói [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Névleges teljesítmény R134a [kW] |
93 kW |
Névleges teljesítmény R134a [TR] |
27 TR |
Névleges teljesítmény R22 [kW] |
117 kW |
Névleges teljesítmény R22 [TR] |
34 TR |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] |
88 kW |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] |
25 TR |
Névleges teljesítmény R407C [kW] |
129 kW |
Névleges teljesítmény R407C [TR] |
37 TR |
Névleges teljesítmény R410A [kW] |
144 kW |
Névleges teljesítmény R410A [TR] |
41 TR |
Product Name Description |
Elektromos expanziós szelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIP dosszié terméknév |
ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Szervizelhető |
Léptetőszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.] |
17 s |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.] |
8.5 s |
Termékcsoport |
Expansion valves |
Terméktartozékok |
Léptetőmotoros szelep tartozékai |
Típus |
ETS 25 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Védettség |
IP67 |
Áramlási irány |
Kétirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője |
Dombornyomott kétirányú nyíl |
Összes lépés |
2625 (teljes lépések száma) |