Elek. expanziós szelep tekercs, ETS 5M

034G3802

Tápfeszültség [V] DC: 12, Használat termékhez: ETS 5M, Elektromos csatlakozó: JST XHP-5, Kábelhossz [m]: 2.700

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.136 Kilogram
Nettó súly 0.101 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.495 Liter
EAN 5702428581844

 

Alkatrészprogram neve ETS 5M
China RoHS compliance Yes
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektromos csatlakozó JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Használat termékhez ETS 5M
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilis Danfoss-szabályozók EIM 336
Kábelhossz 106.3 in
Kábelhossz [m] 2.7 m
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Motor típusa Uni-polar
Mágnestekercs ellenállása [Ohm] 50
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Supply voltage [V] DC 12 V
Szervizelhető Nem
Szigetelési osztály B
Termékcsoport Expansion valves
Terméknév Elek. expanziós szelep tekercs
Terméktartozékok Electric valve accessories
Tápfeszültség [V] DC 12 V
Típus ETS 5M
UK RoHS compliance Out of scope
Áramerősség-tartomány [A] 0.24 A
Áramfogyasztás [W] 4.1 W

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality