Elektromos expanziós szelep, ETS 400
034G3501
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós ODF, Bemenet mérete [mm]: 54.00, Kimenet mérete [mm]: 54.00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós ODF, Bemenet mérete [mm]: 54.00, Kimenet mérete [mm]: 54.00
Bruttó tömeg | 2.814 Kg |
Nettó súly | 2.087 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826082 |
Bruttó tömeg | 2.814 Kg |
Nettó súly | 2.087 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826082 |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Bemenet mérete [in] | 2 1/8 in |
Bemenet mérete [mm] | 54 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Elektr. csatl. | M12 |
Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
Ellenállás [kOhm] | 0.1 kOhm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feszültség [V] DC [max.] | 13.8 V |
Feszültség [V] DC [min.] | 11.5 V |
Folyadék csoport | 2 |
Fázisinduktivitás [µH] | 85000 μH |
Fázisáram (csúcsérték) [mA] | 141 mA |
Fázisáram (effektív, RMS) [mA] | 100 mA |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] | 65 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] | -40 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] | 150 °F |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] | -40 °F |
Hűtőközeg(ek) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kategória | I |
Kenőanyag-kompatibilitás |
MO POE |
Kiegyenlítő csatlakozás [Igen/Nem] | Igen |
Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Kimenet mérete [in] | 2 1/8 in |
Kimenet mérete [mm] | 54 mm |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kézi működtetési opció | AST-G szervizmeghajtó |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Lépésmód | 2 fázis, teljes fokozat |
Max. engedélyezett működési ciklus [%] | 100 % |
Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W] | 5.5 W |
Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W] | 1.3 W |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 34 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 493 psig |
MaxOPD - reverz [bar] | 10 bar |
MaxOPD - reverz [psi] | 145 psi |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Motor típusa | Bipoláris |
Névleges teljesítmény kond. megjegyzés | Teljes löket nyitva, normál áramlás |
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Névleges teljesítmény kondíciói [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Névleges teljesítmény R134a [kW] | 1394 kW |
Névleges teljesítmény R134a [TR] | 402 TR |
Névleges teljesítmény R22 [kW] | 1764 kW |
Névleges teljesítmény R22 [TR] | 509 TR |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Névleges teljesítmény R407C [kW] | 1933 kW |
Névleges teljesítmény R407C [TR] | 556 TR |
Néző üveg | Igen |
Product Name Description | Elektromos expanziós szelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dosszié szám | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Szervizelhető | Léptetőszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.] | 25.4 s |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.] | 12.7 s |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Léptetőmotoros szelep tartozékai |
Típus | ETS 400 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Védettség | IP67 |
Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
Összes lépés | 3810 (teljes lépések) |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Bemenet mérete [in] | 2 1/8 in |
Bemenet mérete [mm] | 54 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Elektr. csatl. | M12 |
Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
Ellenállás [kOhm] | 0.1 kOhm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feszültség [V] DC [max.] | 13.8 V |
Feszültség [V] DC [min.] | 11.5 V |
Folyadék csoport | 2 |
Fázisinduktivitás [µH] | 85000 μH |
Fázisáram (csúcsérték) [mA] | 141 mA |
Fázisáram (effektív, RMS) [mA] | 100 mA |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] | 65 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] | -40 °C |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] | 150 °F |
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] | -40 °F |
Hűtőközeg(ek) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kategória | I |
Kenőanyag-kompatibilitás |
MO POE |
Kiegyenlítő csatlakozás [Igen/Nem] | Igen |
Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Kimenet mérete [in] | 2 1/8 in |
Kimenet mérete [mm] | 54 mm |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kézi működtetési opció | AST-G szervizmeghajtó |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Lépésmód | 2 fázis, teljes fokozat |
Max. engedélyezett működési ciklus [%] | 100 % |
Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W] | 5.5 W |
Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W] | 1.3 W |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 34 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 493 psig |
MaxOPD - reverz [bar] | 10 bar |
MaxOPD - reverz [psi] | 145 psi |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Motor típusa | Bipoláris |
Névleges teljesítmény kond. megjegyzés | Teljes löket nyitva, normál áramlás |
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Névleges teljesítmény kondíciói [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Névleges teljesítmény R134a [kW] | 1394 kW |
Névleges teljesítmény R134a [TR] | 402 TR |
Névleges teljesítmény R22 [kW] | 1764 kW |
Névleges teljesítmény R22 [TR] | 509 TR |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Névleges teljesítmény R407C [kW] | 1933 kW |
Névleges teljesítmény R407C [TR] | 556 TR |
Néző üveg | Igen |
Product Name Description | Elektromos expanziós szelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dosszié szám | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Szervizelhető | Léptetőszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.] | 25.4 s |
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.] | 12.7 s |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Léptetőmotoros szelep tartozékai |
Típus | ETS 400 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Védettség | IP67 |
Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
Összes lépés | 3810 (teljes lépések) |