Mágnesszelep, EVRA 10
032F621331
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Karima, Kilépő csatlakozás típus: Karima, Cv érték [gal/min]: 1.730, Kv érték [m³/h]: 1.500
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Karima, Kilépő csatlakozás típus: Karima, Cv érték [gal/min]: 1.730, Kv érték [m³/h]: 1.500
Bruttó tömeg | 2.088 Kilogram |
Nettó súly | 1.841 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
Bruttó tömeg | 2.088 Kilogram |
Nettó súly | 1.841 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
Alkatrészprogram neve | EVRA / EVRAT |
Belépő csatlakozás típus | Karima |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Felvett teljesítmény | 10 W |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 10 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kilépő csatlakozás típus | Karima |
Kv érték [m³/h] | 1.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
Kézi működtetési opció | Igen |
Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 42 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz | Leolvasztás max. 130 °C/265 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Mágnestekercs | Igen |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szelep működtetése | SZERVO-MEMBRÁN |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
Tekercs típus | BE230AS |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok |
Karimák Mágnesszelep tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Típus | EVRA 10 |
Típusjelölés | Mágnesszelep |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP67 |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Alkatrészprogram neve | EVRA / EVRAT |
Belépő csatlakozás típus | Karima |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Felvett teljesítmény | 10 W |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 10 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kilépő csatlakozás típus | Karima |
Kv érték [m³/h] | 1.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
Kézi működtetési opció | Igen |
Környezeti hőmérséklet | -40 - 80 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 105 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 221 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 42 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz | Leolvasztás max. 130 °C/265 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Mágnestekercs | Igen |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szelep működtetése | SZERVO-MEMBRÁN |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
Tekercs típus | BE230AS |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok |
Karimák Mágnesszelep tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Típus | EVRA 10 |
Típusjelölés | Mágnesszelep |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP67 |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |