Preheaters, FPHE 5, 6.00 kg/h, PTC element: 1 x 120, Thermostat: 73/60
030N5006
Ez a termék nem elérhető ebben a boltban. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.
FPHE 5
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
FPHE 5
Bruttó tömeg | 0.102 Kg |
Nettó súly | 0.101 Kg |
Volume | 0.148 Liter |
EAN | 5702425092350 |
Bruttó tömeg | 0.102 Kg |
Nettó súly | 0.101 Kg |
Volume | 0.148 Liter |
EAN | 5702425092350 |
Capacity [kg/h] | 6 kg/h |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing valve | No |
Csatlakozások | G 1/8 |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Cut in temperature [°C] | 73 °C |
Cut out temperature [°C] | 60 °C |
Description | FPHE 5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Neck diameter [mm] | 18.2 mm |
PTC element | 1 x 120 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
SCIP dosszié terméknév | Oil preheaters FPHE 5 other |
Supply voltage [V] [Max] | 255 V |
Supply voltage [V] [Min] | 180 V |
Tanúsítvány |
CE Intertek Semko |
Termosztát | 73/60 |
Termékcsoport | Preheaters |
Tápfeszültség [V] | 230 V |
Típus | FPHE 5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Capacity [kg/h] | 6 kg/h |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing valve | No |
Csatlakozások | G 1/8 |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Cut in temperature [°C] | 73 °C |
Cut out temperature [°C] | 60 °C |
Description | FPHE 5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Neck diameter [mm] | 18.2 mm |
PTC element | 1 x 120 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
SCIP dosszié terméknév | Oil preheaters FPHE 5 other |
Supply voltage [V] [Max] | 255 V |
Supply voltage [V] [Min] | 180 V |
Tanúsítvány |
CE Intertek Semko |
Termosztát | 73/60 |
Termékcsoport | Preheaters |
Tápfeszültség [V] | 230 V |
Típus | FPHE 5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |