Termékadatok

Bruttó tömeg 0.108 Kg
Nettó súly 0.107 Kg
Volume 0.146 Liter
EAN 5702425091834

 

Capacity [kg/h] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing valve No
Csatlakozások M8 x 1
Csomagolási formátum Ipari csomag
Cut in temperature [°C] 60 °C
Cut out temperature [°C] 32 °C
Description FPHE 5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Mennyiség csomagolási módonként 50 pc
Neck diameter [mm] 18.5 mm
PTC element 1 x 70
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dosszié terméknév Oil preheaters FPHE 5 other
Supply voltage [V] [Max] 255 V
Supply voltage [V] [Min] 180 V
Tanúsítvány CE
Intertek Semko
Termosztát 60/32
Termékcsoport Preheaters
Tápfeszültség [V] 230 V
Típus FPHE 5
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 21
UL evaluated Out of scope

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality