Oil Nozzles, OD B, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0057

1.00GAL 45B OD

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.034 Kilogram
Nettó súly 0.033 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.02 Liter
EAN 5702425005992

 

Capacity [kg/h] 3.72 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 1 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csomagolási formátum Ipari csomag
Description 1.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 75
Filter type Sinter
LE anti-drip valve No
Material type Bronz
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosszié szám 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dosszié terméknév OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 45 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Tanúsítvány CE
Termékcsoport Oil Nozzles
Típus OD B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality