Szelepállomás, ICF 20-6-90, 20 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11
027L3055
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120