Szelepállomás, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
027L3042
Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120