Szelepállomás, ICF 20-6-4, 32 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
027L3029
Csatlakozó mérete [mm]: 32, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120