Elektromos szabályozó szelep, CCMT 10L

027H7278

Ez a termék nem elérhető ebben a boltban. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.

Hűtőközeg(ek): R744, Kv érték [m³/h]: 1.100, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 9

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.789 Kilogram
Nettó súly 0.659 Kilogram
Volume 2.123 Liter
EAN 5715162287040

 

China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás típusa FORRASZTÓS, ODF
Csatlakozóforrasztás mérete [in] 5/8 in
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 1.28 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 131 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -4 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 55 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -20 °C
Hűtőközeg(ek) R744
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv érték [m³/h] 1.1 m³/h
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 140 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Mennyiség csomagolási módonként 9 pc
Normál csatlakozás EN10220
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] 90 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] 1305 psi
Product Name Description Elektromos szabályozó szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szervizelhető Electric valve spare parts
Tanúsítvány EAC
LLC CDC EURO-TYSK
cURus
Termékcsoport Press. and temp. regul. valves
Termékleírás Elektromos expanziós szelep
Terméktartozékok Electric valve accessories
Típus CCMT 10L
UK RoHS compliance Out of scope
UL által jóváhagyott hűtőközegek R744

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality