Motorvezérlésű szelep, ICM 32-A, Acél

027H3004

Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 32.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 32.0, Belépő csatlakozás típus: Hegesztötokos, Kilépő csatlakozás típus: Hegesztötokos, Kv érték [m³/h]: 9.000

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.358 Kilogram
Nettó súly 5.06 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236096

 

Alkatrészprogram neve ICM
Belépő csatlakozás típus Hegesztötokos
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1 1/4 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] 32 mm
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás anyaga Acél
Csomagolási formátum Egyes csomag
Cv érték [gal/min] 10.4 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Felső burkolat Meghajtó
Felület borítása Zn (TLP)
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -60 °C
Hűtőközeg(ek) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Egyenes
Kategória II
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kilépő csatlakozás típus Hegesztötokos
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 1 1/4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] 32 mm
Kv érték [m³/h] 9 m³/h
Készüléktest anyaga Acél
Kézi működtetési opció ICAD beállításon keresztül
Multifunkciós eszközön keresztül
Max. Üzemi nyomás [bar] 65 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 943 psig
MaxOPD [bar] 52 bar
MaxOPD [psig] 702 psig
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Márka ICV Flexline
Működtető rendszer ICAD motor, mágnescsatlakozás
Normál csatlakozás ASME B 16.11
Nyitási/zárási idő [s] 8 s
Olajmentes hűtőközegek R1234ze(E)
R134a
Product Name Description Motorvezérlésű szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szelep működtetése Motorvezérlésű
Szelepváltozat Standard változat
Szervizelhető ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Termékcsoport Press. and temp. regul. valves
Termékleírás Motorvezérlésű szelep
Terméktartozékok ICAD tartozékok
ICM / ICS / ICLX tartozékok
Típus ICM 32-A
UK RoHS compliance Out of scope
UL jóváhagyói fájlnév HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality