Garancia hozzáadása
Termék hozzáadva a kosárhoz
027H2116 Hozzáadva a kosárhoz
Kérjük, válasszon egy garanciát az alábbi listából a frekvenciaváltóra való alkalmazásához. Ne feledje, hogy csak egy garanciát választhat ki, és ha több frekvenciaváltója van, mindegyikhez ugyanaz a garancia kapcsolódik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia hozzáadása után nem módosíthatja a frekvenciaváltók számát.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Sajnos nem találtunk kiterjesztett garanciát az Ön termékéhez.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
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
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3 25-25, 28.0 mm, Forrasztás
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3 25-25, 28.0 mm, Forrasztás
027H2116
Belépő csatlakozás típus: Forrasztás, Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 28.0, Kv érték [m³/h]: 11.500, Csatlakozás anyaga: Acél