Alkatrészprogram neve |
ICS |
Belépő csatlakozás típus |
Illesztővarratos |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] |
1 " |
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] |
25 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás anyaga |
Acél |
Csomagolási formátum |
Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] |
7 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Felső burkolat |
Háromfunkciós modulok |
Felület borítása |
Zn (TLP) |
Folyadék csoport |
1 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
248 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-76 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
120 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-60 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Irány |
Egyenes |
Kategória |
Art. 3, par. 3 |
Kilépő csatlakozás típus |
Illesztővarratos |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] |
1 " |
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] |
25 mm |
Kv érték [m³/h] |
6 m³/h |
Készüléktest anyaga |
Acél |
Kézi működtetési opció |
Kézzel nyitható orsó |
Külső pilot nyomás csatlakozó |
Hegesztős csőcsonk (P2 csatlakozó) |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
65 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
943 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
1 pc |
Márka |
ICV Flexline |
Normál csatlakozás |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Nyitási konfiguráció |
Zárva (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (arányos nyitás;delta p=0,07-0,2 bar) |
Nyomásmérő csatlakozása |
Belső menet vakdugóval |
Pilot csatlakozás konfigurációja |
P: Párhuzamos csatlakozás SI-SII: Soros csatlakozás |
Product Name Description |
Pilotvezérelt szervoszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
No |
Szelep működtetése |
Pilotvezérlésű |
Szelepváltozat |
Standard változat |
Szervizelhető |
ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Termékcsoport |
Press. and temp. regul. valves |
Termékleírás |
Szervo működtetésű szelep |
Terméktartozékok |
ICM / ICS / ICLX tartozékok |
Típus |
ICS3 25-15 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév |
HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
Áramlási irány jelzője |
Dombornyomott egyirányú nyíl |