Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20B66, Acél

027H1093

Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 1.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.436 Kilogram
Nettó súly 2.424 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428843720

 

Alkalmazási terület Transzkritikus CO2-rendszerek
Alkatrészprogram neve ICMTS
Belépő csatlakozás típus Illesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1 "
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] 25 mm
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás anyaga Acél
Csomagolási formátum Egyes csomag
Cv érték [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -60 °C
Hűtőközeg(ek) R744
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Egyenes
Kategória Art. 4, par. 3
Kilépő csatlakozás típus Illesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 1 "
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] 25 mm
Kompatibilis Danfoss-szabályozók EKC 326A
Kv érték [m³/h] 1.6 m³/h
Készüléktest anyaga Acél
Kézi működtetési opció ICAD beállításon keresztül
Multifunkciós eszközön keresztül
Max. Üzemi nyomás [bar] 140 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Normál csatlakozás EN 10220
Nyitási/zárási idő [s] 3 s
Product Name Description Motorvezérlésű szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szelep működtetése KÖZVETLEN
Szervizelhető ICMTS pótalkatrészek
Tanúsítvány CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Termékcsoport Expansion valves
Termékleírás Magas nyomású exp. motoros szelep
Terméktartozékok ICAD tartozékok
ICM / ICS / ICLX tartozékok
Típus ICMTS 20B66
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality