Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20A, Acél
027H1085
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 0.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0