Pilot szelep, EVMP

027B1123

Nyomás intervallum [bar] Pe: 28.00, Kv érték [m³/h]: 0.251, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.241 Kilogram
Nettó súly 0.227 Kilogram
Volume 0.211 Liter
EAN 5702422133339

 

Alkatrészprogram neve CVH
ICS
Belépő csatlakozás típus Menet
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 0.29 gal/min
Funkció NC
Fúvóka mérete [mm] 2.4 mm
Hűtőközeg(ek) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Semmi
Kv érték [m³/h] 0.251 m³/h
Készüléktest anyaga Acél
Kézi működtetési opció Nem
Környezeti hőmérséklet -50 - 50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -58 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -50 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -58 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 28 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 406 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 8 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC 116 psi
Meghajtó rendszer [mm] 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Mágnestekercs Nem
Nyomás intervallum [bar] Pe 28 bar
Product Name Description Pilot szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szelep működtetése SZERVO-DUGATTYÚ
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Press. and temp. regul. valves
Terméktartozékok Pilot valve accessories
Típus EVMP
Típusjelölés Mágnesszelep

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality