Termékadatok

Bruttó tömeg 0.59 Kilogram
Nettó súly 0.537 Kilogram
Volume 0.833 Liter
EAN 5702422010876

 

Alkatrészprogram neve CVH
ICS
Belépő csatlakozás típus Menet
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 0.324 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Felvett teljesítmény 10 W
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Funkció NC
Fúvóka mérete [mm] 3.3 mm
Hűtőközeg(ek) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Semmi
Kv érték [m³/h] 0.28 m³/h
Készüléktest anyaga Acél
Kézi működtetési opció Nem
Környezeti hőmérséklet -40 - 80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 176 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -76 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 65 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 940 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC 14 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC 305 psi
Meghajtó rendszer [mm] 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 16 pc
Mágnestekercs Igen
Product Name Description Pilot szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szelep működtetése SZERVO-DUGATTYÚ
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
Tekercs csatlakozás Csatlakozódoboz
Tekercs típus BE230AS
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz 12 W
Termékcsoport Press. and temp. regul. valves
Terméktartozékok Pilot valve accessories
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] 230 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] 220 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 220 V
Típus EVM
Típusjelölés Mágnesszelep
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP67

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality