1. bemeneti csatlakozó mérete [in] |
1/4 in |
1. kimenet csatlakozómérete [in] |
1/4 in |
Activated alumina [%] |
20 % |
Aktivált alumínuim/molekulaszűrő [%] |
20% / 80% |
Belépő csatlakozás típus |
Kúpos |
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] |
6 mm |
Betét |
Tömör mag |
Betét méret |
16 cu.in. |
Burkolat űrtartalma [l] |
0.35 L |
Burkolat űrtartalma [US foz] |
11.97 Fluid Ounce US |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Csatlakozás anyaga |
Acél |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Folyadék csoport |
2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
160 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
70 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-40 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
Art. 4, par. 3 |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kilépő csatlakozás típus |
Kúpos |
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] |
6 mm |
Készüléktest anyaga |
Acél |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
46 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
667 psig |
Megszakító |
Nem |
Mennyiség csomagolási módonként |
12 pc |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Márka |
ELIMINATOR |
Nettó űrtartalom [l] |
0.226 L |
Nettó űrtartalom [US foz] |
7.63 Fluid Ounce US |
Olajmentes hűtőközegek |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Product Name Description |
Hermetikus szűrőszárító |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
No |
Savkapacitás [g] |
3.11 g |
Savkapacitás [oz] |
0.11 oz |
Szervizelhető |
Nem |
Szilárd betét terület [in2] |
28.34 in² |
Szilárd betét térfogat [cm3] |
128 cm³ |
Szilárd betét térfogat [in3] |
7.84 in³ |
Szilárd betét terület [cm2] |
183 cm² |
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 24 °C |
R134a: 443 R290: -- R32: 373 R404A: 461 R407C: 430 R410A: 401 R507: 483 |
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 52 °C |
R134a: 405 R290: -- R32: 343 R404A: 437 R407C: 396 R410A: 356 R507: 434 |
Tanúsítvány |
UL |
Termékcsoport |
Filter driers |
Termékleírás |
Folyadékvezeték-szárító szűrő |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok |
Típus |
DCL |
Típusjelölés |
DCL 162 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév |
SA6398 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Áramlási irány jelzője |
Nyomtatott címke, egyirányú nyíl |
Áramlási kapacitás KW |
R134a: 6.3 R290: -- R32: 9.6 R404A: 4.4 R407C: 6.4 R410A: 6.5 R507: 4.3 |
Áramlási kapacitás TR |
R134a: 1.8 R290: -- R32: 2.7 R404A: 1.3 R407C: 1.8 R410A: 1.9 R507: 1.2 |