1. bemeneti csatlakozó mérete [in] |
3/8 in |
1. kimenet csatlakozómérete [in] |
3/8 in |
Activated alumina [%] |
20 % |
Aktivált alumínuim/molekulaszűrő [%] |
20% / 80% |
Belépő csatlakozás típus |
Kúpos |
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] |
10 mm |
Betét |
Tömör mag |
Betét méret |
08 cu.in. |
Burkolat űrtartalma [l] |
0.17 L |
Burkolat űrtartalma [US foz] |
5.85 Fluid Ounce US |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Csatlakozás anyaga |
Acél |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Folyadék csoport |
2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
160 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
70 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-40 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
Art. 4, par. 3 |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kilépő csatlakozás típus |
Kúpos |
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] |
10 mm |
Készüléktest anyaga |
Acél |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
46 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
667 psig |
Megszakító |
Nem |
Mennyiség csomagolási módonként |
24 pc |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Márka |
ELIMINATOR |
Nettó űrtartalom [l] |
0.114 L |
Nettó űrtartalom [US foz] |
3.87 Fluid Ounce US |
Olajmentes hűtőközegek |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Product Name Description |
Hermetikus szűrőszárító |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
No |
Savkapacitás [g] |
1.38 g |
Savkapacitás [oz] |
0.049 oz |
Szervizelhető |
Nem |
Szilárd betét terület [in2] |
18.29 in² |
Szilárd betét térfogat [cm3] |
59 cm³ |
Szilárd betét térfogat [in3] |
3.57 in³ |
Szilárd betét terület [cm2] |
118 cm² |
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 24 °C |
R134a: 196 R290: -- R32: 165 R404A: 204 R407C: 190 R410A: 178 R507: 214 |
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 52 °C |
R134a: 180 R290: -- R32: 152 R404A: 194 R407C: 176 R410A: 158 R507: 192 |
Tanúsítvány |
UL |
Termékcsoport |
Filter driers |
Termékleírás |
Folyadékvezeték-szárító szűrő |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok |
Típus |
DCL |
Típusjelölés |
DCL 083 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév |
SA6398 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Áramlási irány jelzője |
Nyomtatott címke, egyirányú nyíl |
Áramlási kapacitás KW |
R134a: 16.0 R290: -- R32: 24.3 R404A: 11.2 R407C: 16.3 R410A: 16.6 R507: 10.9 |
Áramlási kapacitás TR |
R134a: 4.5 R290: -- R32: 6.9 R404A: 3.2 R407C: 4.6 R410A: 4.7 R507: 3.1 |