Hermetikus szűrőszárító, DCL, Acél Cu bevonat

023Z4539

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.062 Kilogram
Nettó súly 1.79 Kilogram
Volume 2.447 Liter
EAN 5702428107785

 

1. bemeneti csatlakozó mérete [in] 5/8 in
1. kimenet csatlakozómérete [in] 5/8 in
Activated alumina [%] 20 %
Aktivált alumínuim/molekulaszűrő [%] 20% / 80%
Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Betét Tömör mag
Betét méret 41 cu.in.
Burkolat űrtartalma [l] 0.97 L
Burkolat űrtartalma [US foz] 32.98 Fluid Ounce US
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Csatlakozás anyaga Acél Cu bevonat
Csomagolási formátum Multi-csomag
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Folyadék csoport 2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 160 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 70 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -40 °C
Hűtőközeg(ek) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategória Art. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Készüléktest anyaga Acél
Max. Üzemi nyomás [bar] 46 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 667 psig
Megszakító Nem
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Márka ELIMINATOR
Nettó űrtartalom [l] 0.62 L
Nettó űrtartalom [US foz] 20.97 Fluid Ounce US
Olajmentes hűtőközegek R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Product Name Description Hermetikus szűrőszárító
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Savkapacitás [g] 8.49 g
Savkapacitás [oz] 0.299 oz
Szervizelhető Nem
Szilárd betét terület [in2] 64.26 in²
Szilárd betét térfogat [cm3] 355 cm³
Szilárd betét térfogat [in3] 21.69 in³
Szilárd betét terület [cm2] 415 cm²
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 24 °C R134a: 1210
R290: --
R32: 1019
R404A: 1261
R407C: 1175
R410A: 1096
R507: 1321
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 52 °C R134a: 1108
R290: --
R32: 937
R404A: 1194
R407C: 1083
R410A: 975
R507: 1188
Tanúsítvány UL
Termékcsoport Filter driers
Termékleírás Folyadékvezeték-szárító szűrő
Típus DCL
Típusjelölés DCL 415S
UK RoHS compliance Out of scope
UL jóváhagyói fájlnév SA6398
UL által jóváhagyott hűtőközegek R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Áramlási irány jelzője Nyomtatott címke, egyirányú nyíl
Áramlási kapacitás KW R134a: 45.4
R290: 54.7
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Áramlási kapacitás TR R134a: 12.9
R290: 15.6
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality