1. bemeneti csatlakozó mérete [in] |
3/8 in |
1. kimenet csatlakozómérete [in] |
3/8 in |
Activated alumina [%] |
0 % |
Aktivált alumínuim/molekulaszűrő [%] |
0% / 100% |
Belépő csatlakozás típus |
Kúpos |
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] |
10 mm |
Betét |
Tömör mag |
Betét méret |
41 cu.in. |
Burkolat űrtartalma [l] |
0.97 L |
Burkolat űrtartalma [US foz] |
32.98 Fluid Ounce US |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
Csatlakozás anyaga |
Acél |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Folyadék csoport |
2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
160 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
70 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-40 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
Art. 4, par. 3 |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kilépő csatlakozás típus |
Kúpos |
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] |
10 mm |
Készüléktest anyaga |
Acél |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
46 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
667 psig |
Megszakító |
Nem |
Mennyiség csomagolási módonként |
8 pc |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Márka |
ELIMINATOR |
Nettó űrtartalom [l] |
0.62 L |
Nettó űrtartalom [US foz] |
20.97 Fluid Ounce US |
Olajmentes hűtőközegek |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Product Name Description |
Hermetikus szűrőszárító |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
No |
Savkapacitás [g] |
3.28 g |
Savkapacitás [oz] |
0.116 oz |
Szervizelhető |
Nem |
Szilárd betét terület [in2] |
64.26 in² |
Szilárd betét térfogat [cm3] |
355 cm³ |
Szilárd betét térfogat [in3] |
21.69 in³ |
Szilárd betét terület [cm2] |
415 cm² |
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 24 °C |
R134a: 1522 R290: -- R32: 1281 R404A: 1585 R407C: 1478 R410A: 1377 R507: 1660 |
Szárítási teljesítmény [vízcseppek] 52 °C |
R134a: 1393 R290: -- R32: 1179 R404A: 1501 R407C: 1362 R410A: 1225 R507: 1493 |
Tanúsítvány |
UL |
Termékcsoport |
Filter driers |
Termékleírás |
Folyadékvezeték-szárító szűrő |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok |
Típus |
DML |
Típusjelölés |
DML 413 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév |
SA6398 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Áramlási irány jelzője |
Nyomtatott címke, egyirányú nyíl |
Áramlási kapacitás KW |
R134a: 19.3 R290: -- R32: 29.5 R404A: 13.6 R407C: 19.8 R410A: 20.1 R507: 13.2 |
Áramlási kapacitás TR |
R134a: 5.5 R290: -- R32: 8.4 R404A: 3.9 R407C: 5.6 R410A: 5.7 R507: 3.8 |