Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D1900-C, Ipari csomag
021U0093
Névleges teljesítmény R410A [kW]: 50.70, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 121
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Névleges teljesítmény R410A [kW]: 50.70, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 121
Bruttó tömeg | 25.417 Kilogram |
Nettó súly | 20.06 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 126.102 Liter |
EAN | 5702424291839 |
Bruttó tömeg | 25.417 Kilogram |
Nettó súly | 20.06 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 126.102 Liter |
EAN | 5702424291839 |
Alkalmazási terület |
Folyadékhűtő Hűtéstechnika Légkondicionálás |
Alkatrészszám | DF0101 |
Azonos termék | 021U0086 |
Belső térfogat [cm³] | 3490 cm³ |
Belső térfogat [in³] | 213 in³ |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [in] | 7/8 in |
Bemenet mérete [mm] | 22.2 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csövek száma [db] | 142 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport |
1 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 250 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 121 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói fájlnév |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Kategória | II |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [in] | 7/8 in |
Kimenet mérete [mm] | 22.2 mm |
Készüléktest anyaga | ALUMÍNIUM |
Lamellatávolság [mm] | 1.1 mm |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 45 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 653 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] |
Levegősebesség = 492 ft/perc Környezeti hőm. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Utóhűtés = 9 °F |
Névleges teljesítmény kondíciói [SI] |
Levegősebesség = 2,5 m/s Környezeti hőm. = 35 °C Delta t = 12 °C Utóhűtés = 5 °C |
Névleges teljesítmény R410A [kW] | 50.7 kW |
Névleges teljesítmény R410A [TR] | 14.42 TR |
Product Name Description | Mikrocsatornás hőcserélő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szerelőrúd anyaga | ALUMÍNIUM |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
EAC PED UL |
Tekercs hossza [in] | 50.16 in |
Tekercs hossza [mm] | 1274 mm |
Tekercs magassága [in] | 53.66 in |
Tekercs magassága [mm] | 1362.9 mm |
Tekercs mélysége [in] | 1 in |
Tekercs mélysége [mm] | 25.4 mm |
Termékcsoport | Heat exchangers |
Terméktartozékok | Nem |
Tervezési nyomás [MPa] | 4.5 MPa |
Tervezési nyomás [psig] | 653 psig |
Típus | MCHE D1900-C |
Típusjelölés | D1900-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.] | 72 °C |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.] | -40 °C |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.] | 162 °F |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.] | -40 °F |
Alkalmazási terület |
Folyadékhűtő Hűtéstechnika Légkondicionálás |
Alkatrészszám | DF0101 |
Azonos termék | 021U0086 |
Belső térfogat [cm³] | 3490 cm³ |
Belső térfogat [in³] | 213 in³ |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [in] | 7/8 in |
Bemenet mérete [mm] | 22.2 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csövek száma [db] | 142 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport |
1 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 250 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 121 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói fájlnév |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Kategória | II |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [in] | 7/8 in |
Kimenet mérete [mm] | 22.2 mm |
Készüléktest anyaga | ALUMÍNIUM |
Lamellatávolság [mm] | 1.1 mm |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 45 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 653 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] |
Levegősebesség = 492 ft/perc Környezeti hőm. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Utóhűtés = 9 °F |
Névleges teljesítmény kondíciói [SI] |
Levegősebesség = 2,5 m/s Környezeti hőm. = 35 °C Delta t = 12 °C Utóhűtés = 5 °C |
Névleges teljesítmény R410A [kW] | 50.7 kW |
Névleges teljesítmény R410A [TR] | 14.42 TR |
Product Name Description | Mikrocsatornás hőcserélő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szerelőrúd anyaga | ALUMÍNIUM |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
EAC PED UL |
Tekercs hossza [in] | 50.16 in |
Tekercs hossza [mm] | 1274 mm |
Tekercs magassága [in] | 53.66 in |
Tekercs magassága [mm] | 1362.9 mm |
Tekercs mélysége [in] | 1 in |
Tekercs mélysége [mm] | 25.4 mm |
Termékcsoport | Heat exchangers |
Terméktartozékok | Nem |
Tervezési nyomás [MPa] | 4.5 MPa |
Tervezési nyomás [psig] | 653 psig |
Típus | MCHE D1900-C |
Típusjelölés | D1900-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.] | 72 °C |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.] | -40 °C |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.] | 162 °F |
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.] | -40 °F |