Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D62-E

021H0881

Univerzális, Funkció: Elpárologtató, Max. üzemi nyomás [psi]: 435, Lemezek száma: 90, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termékadatok

Bruttó tömeg 16.859 Kilogram
Nettó súly 14.95 Kilogram
Volume 16.803 Liter
EAN 5702424273668

 

A forrasztás anyaga Vörösréz keményforrasztás
Application Univerzális
China RoHS compliance Yes
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkció Elpárologtató
H1 csatlakozó mérete Null
H1 csatlakozó típusa Null
H2 csatlakozó mérete Null
H2 csatlakozó típusa Null
H3 csatlakozó mérete Null
H3 csatlakozó típusa Null
H4 csatlakozó mérete Null
H4 csatlakozó típusa Null
H5 csatl. mérete Null
H5 csatlakozó típusa Null
H6 csatlakozó mérete Null
H6 csatlakozó típusa Null
Hűtőközeg(ek) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Készülék Stud
Lemez anyaga AISI 316L
Lemezek száma 90
Lemezminta EM
Max. Üzemi nyomás [bar] 30 bar
Max. üzemi nyomás [psi] 435 psi
Megjegyzés a funkcióhoz Forgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Modellszám 62
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Mikrolemezes hőcserélő
Q1 csatl. mérettartománya 1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 csatl. típusa Külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya 1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 csatl. típusa Külső csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya 7/8 in
Q3 csatl. típusa Forrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya 1 3/8 in
Q4 csatl. típusa Forrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartománya Null
Q5 csatl. típusa Null
Q6 csatl. mérettartománya Null
Q6 csatl. típusa Null
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Termékcsoport Heat exchangers
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] 200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] -196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] 320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] -390 °F
Típus MPHE D62-E
Típusjelölés D62-E
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality