Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-012, Lemezek száma: 14

021B0191

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30.0, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.37 Kilogram
Nettó súly 1.22 Kilogram
Folyadékmennyiség 9.45 Liter
EAN 5702424284534

 

A forrasztás anyaga Vörösréz keményforrasztás
Application Univerzális
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkció Null
H1 csatlakozó mérete Null
H1 csatlakozó típusa Null
H2 csatlakozó mérete Null
H2 csatlakozó típusa Null
H3 csatlakozó mérete Null
H3 csatlakozó típusa Null
H4 csatlakozó mérete Null
H4 csatlakozó típusa Null
H5 csatl. mérete Null
H5 csatlakozó típusa Null
H6 csatlakozó mérete Null
H6 csatlakozó típusa Null
Hűtőközeg(ek) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
In scope of WEEE No
Kategória Art. 4, par. 3
Készülék Null
Lemez anyaga AISI 304
Lemezek száma 14
Lemezminta H
Max. Üzemi nyomás [bar] 30 bar
Max. üzemi nyomás [psi] 435 psi
Megjegyzés a funkcióhoz Null
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Modellszám 012
Plate material no. AISI 304
Q1 csatl. mérettartománya R3/4
Q1 csatl. típusa R külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya R3/4
Q2 csatl. típusa R külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya R1/2
Q3 csatl. típusa R külső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya R1/2
Q4 csatl. típusa R külső menetes csatlakozás
Q5 csatl. mérettartománya Null
Q5 csatl. típusa Null
Q6 csatl. mérettartománya Null
Q6 csatl. típusa Null
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Termékcsoport Heat exchangers
Terméknév Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] 200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] -196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] 320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] -390 °F
Típus BPHE B3-012
Típusjelölés B3-012
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality