Mágnesszeleptekercs, BE200CS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 200, Multi-csomag

018F6081

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 200, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP00

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.282 Kilogram
Nettó súly 0.264 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.264 Liter
EAN 5702423163021

 

Alkatrészprogram neve EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. csatl. DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete 6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó 3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványa EN175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Megfelelőség EN 60730-1
Meghajtó mérete 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 50 pc
Mágnestekercs rögzítése Rápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványa VDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztálya H osztály az IEC 85 szerint
Névleges terhelhetőség Folyamatos
Pótalkatrész száma 018F6081
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] 97 %
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
Rel. Nedvességtartalom kondíciók Nem kondenzálódó
SCIP dosszié szám 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosszié terméknév Solenoid coils
Szervizelhető Nem
Szín Kék
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Tekercs csatlakozás DIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz 10 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz 10 W
Termékcsoport Solenoid valves
Terméknév Mágnesszeleptekercs
Terméktartozékok Mágnesszeleptekercs tartozékok
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] 200 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] 240 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V] 200 V
Tápfeszültség [V] AC 200 V
Típus BE200CS
Típusjelölés BE200CS
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP00
Áramfogyasztás [W] 10 W

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality