Mágnesszeleptekercs, BR230CS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag

018F4720

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 230, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP00

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.277 Kilogram
Nettó súly 0.238 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.271 Liter
EAN 5715162268872

 

China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete 6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó 3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványa EN175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -13 °F
Megfelelőség EN 60730-1
Meghajtó mérete 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 50 pc
Mágnestekercs rögzítése Rápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványa VDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztálya H osztály az IEC 85 szerint
Névleges terhelhetőség Folyamatos
Pótalkatrész száma 018F4720
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] 97 %
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
Rel. Nedvességtartalom kondíciók Nem kondenzálódó
Szín Fekete
Tanúsítvány DNV∙GL
Tekercs csatlakozás DIN dugasz
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] 31 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] 24 VA
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz 16 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz 13 W
Termékcsoport Solenoid valves
Terméknév Mágnesszeleptekercs
Terméktartozékok Mágnesszeleptekercs tartozékok
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] 230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus BR230CS
Típusjelölés BR230CS
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP00

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality