Mágnesszeleptekercs, BZ120C, Kábel, 9.000 m, Multi-csomag

018F4703

Mágnesszeleptekercs, Típus: BZ120C, Védettség: IP65, Tekercs csatlakozás: Kábel, Meghajtó mérete: 13.5 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.985 Kilogram
Nettó súly 0.923 Kilogram
Folyadékmennyiség 3.391 Liter
EAN 5702428890502

 

Alkatrészprogram neve EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
ATEX értékesítési szöveg -40°C Ta +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. Kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzések Földcsatl. kábel 4 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Használat termékhez EV220B 15 - 50: nem NO szelepek
In scope of WEEE and contain batteries No
Kábelhossz 354 in
Kábelhossz [m] 9 m
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 45 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 113 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Meghajtó mérete 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Mágnestekercs rögzítése Rápattintható
Nema védettségi besorolás (~) 4
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] 100 %
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
Szervizelhető Nem
Szín Kék
Tanúsítvány ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Tekercs csatlakozás Kábel
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] 16 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] 16 VA
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz 8 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz 8.5 W
Termékcsoport Solenoid valves
Terméknév Mágnesszeleptekercs
Terméktartozékok Mágnesszeleptekercs tartozékok
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] 110 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] 120 V
Típus BZ120C
Típusjelölés BZ120C
UK RoHS compliance Out of scope
Vezeték felülete [mm2] 3 x 0.75 mm2
Védettség IP65

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality