China RoHS compliance |
Out of scope |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Differencia [bar] |
0.4 bar |
Differencia [psi] |
5.8 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete |
Pg 11 |
Elektromos csatlakozó male/female |
ANYA |
Elektromos csatlakozó szabványa |
EN 175301-803 |
Elektromos specifikációs szabvány |
EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Folyadék csoport |
1 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jóváhagyói fájlnév |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Kategória |
IV |
Kontaktus funkció |
SPDT arany |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-4 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
230 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
17.6 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
255 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
9 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
1/2 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa |
G |
Nyomás male/female |
Apa |
Nyomásérzékelő elem |
Membrán |
Product Name Description |
Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció |
Manuális max. |
SCIP dosszié szám |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] |
6 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] |
87.02 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] |
0 psig |
Szakítónyomás [bar] |
24 bar |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
További információk |
Stainless steel bellows Stainless steel connector |
Típus |
BCP3H |
UK RoHS compliance |
Yes |
Védettség |
IP65 |
Érintkező terheléstípusa |
A |