Termosztát, RT24

017-528566

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 15 - 34, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.02 Kilogram
Nettó súly 0.908 Kilogram
Folyadékmennyiség 2.685 Liter
EAN 5702428519151

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] 3.5 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] 1.4 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] 4 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] 1.4 °C
Differencia típusa Állítható
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete 2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 93 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] 59 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 34 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] 15 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. cső hossztöredéke [in] 78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm] 2000 mm
Kapocs terhelhetőség AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktus funkció SPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -58 °F
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] 105 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] 221 °F
Mennyiség csomagolási módonként 15 pc
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Szervizelhető Érintkezőrendszerek
Tanúsítvány CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Termosztát
Terméknév Termosztát
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus RT24
Töltés típusa Adszorpció
UK RoHS compliance Yes
Védettség IP66
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] 3/8 x 8 3/16 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] 9.5 x 210 mm
Érzékelőtípus Távérzékelő patron

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality