Termosztát, RT14
017-510366
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 10000, Védettség: IP66
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -5 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 10000, Védettség: IP66
Bruttó tömeg | 1.48 Kg |
Nettó súly | 1.36 Kg |
Volume | 4.555 Liter |
EAN | 5702428519212 |
Bruttó tömeg | 1.48 Kg |
Nettó súly | 1.36 Kg |
Volume | 4.555 Liter |
EAN | 5702428519212 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 10 °C |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 2 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 8 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 2 °C |
Differencia típusa | Állítható |
Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 86 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 23 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 30 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. cső hossztöredéke [in] | 393 11/16 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 10000 mm |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktus funkció | SPDT |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 150 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 302 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
Product Name Description | Termosztát |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Termosztát |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | RT14 |
Töltés típusa | Adszorpció |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP66 |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 6 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Érzékelőtípus | Távérzékelő patron |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 10 °C |
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 2 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 8 °C |
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 2 °C |
Differencia típusa | Állítható |
Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 86 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 23 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 30 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. cső hossztöredéke [in] | 393 11/16 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 10000 mm |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktus funkció | SPDT |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 150 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 302 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
Product Name Description | Termosztát |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Termosztát |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | RT14 |
Töltés típusa | Adszorpció |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP66 |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 6 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Érzékelőtípus | Távérzékelő patron |