Nyomáskapcsoló, RT6W

017-503166

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differencia [bar]: 3.00, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 34.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.014 Kilogram
Nettó súly 0.904 Kilogram
Volume 2.773 Liter
EAN 5702428517546

 

China RoHS compliance Yes
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] 3 bar
Differencia [psi] 43.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete 2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Folyadék csoport 1
Hűtőközeg(ek) R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapocs terhelhetőség AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kategória IV
Kontaktus funkció SPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 34 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 495 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 38 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 551 psig
Mennyiség csomagolási módonként 15 pc
Nyomás csatlakozás mérete 1/4
Nyomás csatlakozás szabványa DIN 8906
Nyomás csatlakozás típusa Kúpos
Nyomás male/female Apa
Nyomásérzékelő elem Membrán
Product Name Description Nyomáskapcsoló
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 25 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 5 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 362.6 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 72.5 psig
Szakítónyomás [bar] 136 bar
Szervizelhető Érintkezőrendszerek
Tanúsítvány CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus RT6W
UK RoHS compliance Out of scope
UL által jóváhagyott hűtőközegek R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Védettség IP66

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality